社會參與

2018年上銀科技在企業社會參與的投入金額為新台幣110,247,286元,其中包含四大項:人才培育37,989,897元、產學合作20,907,682元、社區關懷26,077,724元與公益贊助25,271,983元。

管理方針

上銀科技結合企業核心能力與社會公益,積極投入精密機械領域人才培育,營造學習型社會;上銀科技志工團主要以教育及社會服務為主軸,藉由公司資源與員工的主動參與,提供當地社區教育與社會公益性服務,善盡企業社會責任。

依據聯合國全球永續發展目標(SDGs)和利害關係人關切重大主題做對應

管理績效

管理績效

有效性評估方式

透過每年CSR報導,持續追蹤短中長期之目標。

7.1 人才培育

上銀科技在推廣品牌、建構核心技術之餘,也隨著營運獲利的成長而積極投入一系列精密機械領域人才培育的公益活動,為營造學習成長的社會而奉獻心力。

1. 上銀機械碩士論文獎

上銀科技於2004年起每年斥資千萬元創辦『上銀機械碩士論文獎』(HIWIN Thesis Award),期能結合產學界的力量,加強研發升級,提升產品附加價值與產業核心競爭力。2018年邁入第15年,總投入金額逾億元,備受國內機械業與學術界重視及讚譽,已被譽為機械業的「諾貝爾獎」。

第15屆上銀機械碩士論文獎得獎師生與貴賓

2. 上銀優秀機械博士論文獎

上銀科技自2011年起,每年投入的經費約新台幣2仟萬元,委託北京中國機械工程學會(CMES) 承辦『上銀優秀機械博士論文獎』,鼓勵兩岸四地青年學子投入機械工程及自動化領域的研發與創意應用,以培育優秀機械工程人才,並增進企業界與學術界之互動,進而促進華人機械工業領域的技術提升與創新。

第8屆上銀優秀機械博士論文獎得獎師生

3. 上銀智慧機器手實作競賽

上銀科技於2008年起,每年提撥300萬元經費,創設「上銀智慧機器手」實作競賽,希望透過競賽方式發掘相關產業之人才,有效促進產學合作,共同提升台灣機器人產業之技術與產值。

第11屆上銀智慧機器手實作競賽比賽實況

4. 大學生JIMTOF見學團

上銀科技自2010年起,每2年舉辦一次,每次投入經費約200萬元,舉辦「上銀科技教育基金會JIMTOF見學團」,參觀兩年一度的工具機大展(JIMTOF),並安排參訪日本指標性大廠。希望青年學子在參訪中能獲取他國精密機械產業的特長,並提昇大學生國際能見度與涉取國際精密機械研發技術,讓國內的青年學子未來能更積極投入機械相關產業,與日、德等精密機械科技一較長短,成為帶動台灣機械產業升級與推向國際的重要動力。

2018年大學生JIMTOF見學團參觀日本工具機大展

5. 主導推動「自動化工程師」與「機器人工程師」證照考試

有鑑於近年來大專院校機械教育與產業界的用人需求落差有逐漸擴大的現象,產業界很難以畢業證書來做為用人的標準,上銀科技投入經費與人力,整合產學力量,協助「台灣智慧自動化與機器人協會(TAIROA)」舉辦「自動化工程師」證照考試。其構想與理念已獲學術界與產業界的認同與支持,有多達400多位自動化相關科系老師以及100多位企業高階主管參與命題與審題,並有200多家企業支持願意優先錄用或面談合格的工程師。2009年12月舉辦第一屆「自動化工程師」證照考試,截至2018年12月止,已完成19屆考試。

上銀科技積極協助推動「自動化工程師」與「機器人工程師」證照考試

世界各國正如火如荼發展機器人相關科技,台灣也積極投入智慧機器人及智慧機械研發,卓永財董事長認為機器人是智慧製造發展必要基礎且台灣需要加快腳步迎頭趕上,於是協助「台灣智慧自動化與機器人協會TAIROA」於2016年推動「機器人工程師」證照考試,截至2018年12月止,已完成5屆考試。

6. 培育國際化人才

人才的培育需要系統性的規劃,加上持續不斷且長期的投入,上銀科技透過許多創新性的計劃,辦理各種教育計劃與贊助活動,以提升人力素質和培養國際化人才為目標。

  • 會計菁英培育計畫(亞洲大學)

    上銀科技自2013年起贊助亞洲大學會計與資訊學系開設「會計菁英輔導班」計畫,不僅精進學生之會計專業能力與國際移動力,更協助頂尖優秀學生成為專業會計師,計劃執行以來,大幅提升學生考取證照意願與學習風氣,報考國家考試之人數也大幅增加,特別是記帳士專技普考。

  • 專業證照輔導計畫(淡江大學)

    上銀科技贊助淡江大學會計系所同學取得會計相關專業證照,計劃內容包含:1. 會計師考試輔導2. 記帳士輔導課程3. 管理會計師課程與4. 英語能力檢定輔導。該計劃執行以來,已形成有別於其他科系之鮮明讀書風氣,並獲得學校之重視,參酌會計系施行經驗,將精進專業課程納入全校各系所未來深耕計劃之項目中。

7.2 產學合作

上銀科技積極參與政府推動的多元產學合作計畫,例如產學攜手合作計畫、產業學院計畫、產業技師人才培育、技專校外實習等;為讓更多機械領域學子可透過暑假體驗精密機械產業職場,提早認識產業趨勢及確認自己未來職涯方向,HIWIN 集團於 2012年首推辦理「企業技術人才培育計畫」,提供兩個月的實習機會給全國電機、機械、自動化系院所之大學生以及研究生,盼能拋磚引玉,影響更多企業提供學生實習機會,期望能縮短學用落差,以提升台灣競爭力;另外與多所大學簽訂產學合作意向書或設立聯合研發中心,進行中長期前瞻技術的研究發展。

1. 產學攜手合作計畫

2012年起上銀科技與學校共合作20個產學專班計畫,讓學生提早體驗職場,並透過長期企業實習培養學生成為理論基礎與實務技能兼具之人才。每年平均進用150位實習生,現行廠內實習學生共有360位,每年實習契約期滿繼續留任服務之比例為60~70%,繼續升學學生於研究所學位取得後也爭取上銀工作機會,能獲得學生青睞主要除了薪資福利制度外,更重要是學生感受到上銀科技於實習期間對其栽培的用心與真心。

2016年-2018年產學攜手合作計畫統計

2018年持續辦理產學攜手合作計畫,實習生人數較2017年成長39%,2016年-2018年到上銀科技實習的學生共有646人。

2018年6月9日對於上銀科技雲科廠區主管而言是一個重要日子:「高雄高工+ 雲林科大+上銀科技」產攜專班學生大學畢業,邁向人生下一階段。1,500多天的教導與關愛,上銀科技團隊與家長用心陪伴孩子成長,細心呵護照顧學生日常生活、學校課業、交友人際、學習成長等,將學生視為自己弟弟妹妹般引導、鼓勵,這群孩子在上銀科技不僅學習到專業技能,同時透過多元培育途徑,訓練同學邏輯思考、問題解決、團隊合作、簡報能力等,除25%繼續攻讀研究所外,70%學生畢業後繼續留任上銀科技服務,成為製造與研發單位技術工程師,其中25%學生為單位儲備幹部人選,相信這群孩子能闖出自己一片天,淬鍊為產業發展的棟樑。

上銀科技產學攜手專班結業感恩會

2. 產業學院計畫

2016年~2018年連續三年累積與12家技專校院科系合作申請28件合作計畫,參加計畫人數約250人。上銀與學校共同甄選專班學生、規劃專業課程,由公司提供業師協同教學以及學生實習機會,學生實習結束後,公司優先聘用專班結業學生,每年學生留用率達50%以上,讓學生學涯與職涯零距離。

3. 聯合研發中心

  1. 清華大學為HIWIN在台灣第一個大規模的聯合研發中心,此研發中心的設立是希望為產學合作樹立一個新的示範,以每年2,000萬元的研發經費投入,預計至少投入2億元來進行中長期前瞻技術的研究發展。
    上銀科技與清華大學聯合研發中心成果發表
  2. 「HIWIN-CMU 聯合研發中心」設置的宗旨在進行醫療、照護相關,前瞻技術發展、跨領域應用研究以及培育醫學工程與復健科技之高階研發人才,每年投入1千萬元,培養生醫產業人才,帶動台灣醫學工程與復健科技邁向全新里程碑。2018年成果包含臨床驗證3案,創新研發5案,新增創新研發1案。

4. 業師授課

HIWIN 業師赴高職或科大授課分享產業趨勢及產品技術應用,豐富學生機械領域知識並與未來實習銜接。

2016年-2018年上銀科技業界講師授課時數、人次統計 上銀主管至台中高工分享職場經驗與知識

5. 學校參訪

為讓各級學校師生近距離認識精密機械產業概況,實際瞭解產品的發展與應用,上銀科技歡迎學校師生到上銀參訪,2016年-2018年已有近5,700人次到訪,上銀同仁對參訪師生用心介紹上銀核心產品,並說明其應用範疇及特性,讓師生對上銀的關鍵零組件、機器人產品有所認識。

2016年-2018年各級學校至上銀科技參訪統計 上銀科技主管對亞洲大學師生介紹核心產品

6. 高階主管親自與學生經驗分享

為了解現代年輕人的觀念與想法,上銀科技蔡總經理均會親自參與產攜生的座談會,鼓勵他們學習的態度以及自信心的建立,對於暑期實習生的入廠也親自勉勵並聆聽他們的結業報告。

卓文恆執行副總於座談會中為產攜生分享職場工作態度及如何培養自我專業能力,並鼓勵學子認真看待實習的每一個環節。

7. 重視學生實習

學生進廠實習前,上銀公司廠內主管討論相關安排及制度規劃,幫助學生學習專業技能並融入HIWIN文化。學生入廠後以師徒制方式帶領學生,師徒間有專業的技術交流外,亦彼此分享人生經驗,針對暑期實習生安排職場觀念講座,讓學生建立正確職場學習態度,並讓學生分組討論學習點滴。實習結束後辦理實習生結業典禮,也讓學生分享在HIWIN的學習點滴與未來期許。

7.3 社區關懷

台灣

卓永財董事長深信:「窮人一無所有,而知識就是力量」。因此上銀科技在人才培育上的用心,並不止於研究生或大學生。回饋社區並協助基層教育發展也是一項有意義、並值得長期投入的社會公民責任。

有鑒於城鄉差距,對於偏遠地區學校基礎教育資源遠不如大城市的學校,上銀科技在廠區所在的鄉鎮,透過員工訪查,調查附近學校圖書館的設備、藏書,乃至於閱讀環境,協助學校提出計劃並出資改善軟硬體,且每年定期捐贈圖書,充實書庫。包括:竹北六家國小、雲林莿桐國小、嘉義三和國小等等。

上銀科技志工團

財團法人上銀科技教育基金會於2012年6月成立上銀科技志工團,主要以教育及社會服務為主軸。宗旨是藉由公司資源與員工參與,對內為公司員工提供關懷、支持性服務,對外參與教育與社會公益性服務,善盡企業社會責任。

2018年HIWIN志工服務總時數為3,024小時,共1,008人次。

  • 長期駐點志工服務
    • 透過長期駐點提供持續性的服務,協助院方所需的各項工作支援,並提供與院童間的互動關懷。主要服務的內容為整理發票、院童陪伴、二手商品整理上架與環境清潔。2018年度共投入志工912人次。
      上銀科技志工團於台中育嬰院長期駐點
  • 教育類志工服務:
    • HIWIN志工團自2016年度起辦理教育類志工活動主軸為社區關懷,邀請上銀工廠所在地之社福機構孩童/親子參加,上銀科技志工團讓當地社區弱勢團體之孩童、或弱勢家庭之親子,藉由親自體驗的樂趣及手作的成就感,鼓勵親子共同參與富教育性的教學活動。2018年度共投入志工60人次,造福331名孩童。
  • 其他外部志工活動:
    • HIWIN志工團為同仁媒合志工活動的平台,同仁依個人志向選擇參與活動,進而協助完成外部機構所舉辦的活動或志工服務。2018年度共投入志工36人次,服務總時數108小時。
  • 結合當地社區社福團體,持續與社福團體聯繫及義賣辦理
    1. 愛心水餃:將志工活動與同仁用餐結合,於公司團膳特餐中,團膳廠商每月一次採買十方啟能中心孩童製作的手工水餃,支持弱勢族群工作機會及實際增加社福團體收入。
    2. 公司福委會持續協助社福團體進行月餅承製媒合,經由福委會委員票選,共媒合四家社福團體(雲林聲暉、瑪利亞、伊甸、喜憨兒) 承製中秋月餅,共5,291盒,以提供弱勢族群就業及職業訓練的機會,為台灣社會盡份心力。
    教育類志工服務 教育類志工服務
  • 愛心捐款/義賣及物資募捐
    1. 藉由愛心義賣活動捐款,讓院童於兒童節得到一份溫暖,並幫助受飢孩童免於飢餓,支持手工製作成品增加實質收入。
    2. 在蔡惠卿總經理支持下發起物資募捐活動,協助將同仁的愛心衣物、罐頭食品、書籍文具等捐贈予有需要的弱勢家庭及基金會。
    3. 「一票在手,希望無窮」慈善發票捐贈:上銀科技志工團在廠內設置愛心發票箱,固定將募集發票及現金捐贈於社福機構。

協助農業轉型升級

上銀科技推動執行「大台中荔枝加值保鮮關鍵技術與國際認證」計畫,以實際行動實現企業社會責任與社區關懷、支持農民技術升級,結合中興大學團隊所開發出來之「保色防失水技術」移轉給太平區農會,該計劃於2017年開始試驗,可改善荔枝不易貯藏及冷藏後賣相不佳的問題,並以「冷鏈式低溫」處理荔枝保鮮,讓新鮮荔枝得以保鮮長達21天以上,雖然經過10天左右的運輸,上市後外觀仍保持鮮紅色,並同時資助太平區農會進行「國際認證及優良農業規範(GLOBAL GAP)驗證」。藉由學產官三方合作研發保鮮技術,將可創造三贏:農民不但收入更有保障、中部優質農產品行銷全世界、物流產業更可藉此提升物流技術與銷售通路。

台中荔枝外銷日本啟航儀式

2017年台灣共外銷50公噸荔枝至新加坡、馬來西亞等東南亞國家,展現中部地區高經濟價值農產品外銷實力。上銀科技向青果運銷合作社採買台中荔枝1,450箱,共2,175公斤,前往日本推廣,並於2018年6月在豐原區青果運銷合作社台中分社舉辦『花現臺中‧ 美荔啟航』啟運儀式,將臺中市優質荔枝封櫃啟運銷日本,此項保鮮技術已進步得以保鮮長達30天以上。2018年6月底即由上銀科技教育基金會、台中市政府、青果運銷合作社台中分社、中興大學等單位,攜手在日本東京舉辦「台中美荔推介會」,現場展示鮮美荔枝與以荔枝為材料製成的點心,讓日本朋友品嘗到台中農產的美味,也期許台中荔枝能在日本大賣。

上銀科技於日本東京舉辦「台中美荔推介會」並致贈荔枝分享宮城縣南三陸町。左為宮城縣東京事務所的伊藤哲也所長。 上銀科技於日本東京舉辦「台中美荔推介會」並致贈荔枝分享宮城縣南三陸町。左為宮城縣東京事務所的伊藤哲也所長。

花蓮地震捐款

2018年2月6日花蓮地區發生6級的強震,造成重大災情,上銀科技於地震發生第一時間立即捐款新台幣500萬元,也呼籲企業與社會大眾共同伸出援手,盡己之能協助救災,一起為台灣加油。

花蓮縣政府感謝狀

7.4 公益贊助

1. 財團法人公益平台文化基金會

上銀科技每年贊助經費200萬元,並由蔡惠卿總經理擔任公益平台基金會董事職務,適時給予協助與建言。公益平台文化基金會運用在下列幾個部份:1. 藝術文化深耕 2. 教育扎根計劃 3.觀光產業輔導 4. 資源整合專案。

公益平台文化基金會公益夥伴網頁

2. 清華大學「旭日計畫」

日漸加大的貧富差距,造成不利青年學子的學習環境。有鑑於此,上銀科技自2015~2018年每年贊助經費100萬元的4年計劃,支持清華大學「旭日計畫」(經濟弱勢招生),提供清寒學生四年40萬元的獎學金,讓這些學子無後顧之憂可以努力向學,以「教育」來翻轉世代的命運。

旭日招生計畫,考量申請者的成長歷程與學習動機,並優先錄取在逆境中積極向上的經濟弱勢學生,學生入學後即分流至提供名額的各學系就讀。

3. 惠明盲校贊助

上銀科技每年贊助經費100萬元支持惠明盲校教育扶助計畫,用愛去支持每一位孩子的生命,幫助惠明落實學生均衡之適性學習發展,安全無礙校園、專業成長教師、社區學校共融之辦學理念,豐富學習能量,提供人文、自然、美學、創意的永續經營環境。

4.Tai-Win 機器人學習車

台中市教育局、上銀科技與台中高工合作的Tai-Win機器人學習車,正式於2018年9月20日在台中高工舉行捐贈暨啟動儀式,嘉惠大台中地區學子。

Tai-Win 中的Tai有二個含意,1 代表台灣(Taiwan),2 為台中市(Taichung)、自動化(Automation)及物聯網(Internet of things)字頭縮寫。Win則有3個雙贏層面,1. 教育局、上銀雙贏2. 學校、學生雙贏3. 教育傳承、人才培育雙贏,期盼大家共同創造社會價值。

Tai-Win機器人學習車,即日起推動機器人行動車校園巡迴活動,以台中市高中職校為對象,引導學生對於機器人產業的認知,體認未來科技發展,將理論印證實務,培養學生探索實作的能力,並深化教育成效、強化種子教師講授能力與提供活化的教學器材。

Tai-Win 機器人學習車計畫,上銀科技總共捐贈11台機器手臂給參與計畫的學校。主要目的在迎接工業4.0時代來臨,讓老師有再進修的機會與提供活化的教學器材,也讓學生對機器人產業有進一步的了解與認識,更期盼拋磚引玉,讓更多企業可以投入與學校合作共創雙贏。

上銀科技「Tai-Win機器人學習車」

5. 智慧製造機器人體驗

2018年與高雄國立科學工藝博物館共同合作建置優質科普的智慧機械教育場域,規劃製作機器手臂定義、基本結構組成、產業機器手臂型態及機器手臂體驗。以「情境x科技x體驗」的展示手法,將機器手臂結合互動裝置、擴增實境、虛擬實境等技術,透過有趣的方式,以「寓教於樂」的理念,深入淺出地介紹「智慧製造」的發展歷程及技術等,讓不同年齡層的民眾都能更加了解。透過這樣的多元展示手法,激發下世代的想法,展開新一代的產業面貌。

上銀科技展出工業機器人提供現場參觀人員體驗

7.5 創意合作

1. 聆聽花開的聲音

2018台中世界花卉博覽會最大裝置藝術「聆聽花開的聲音」由豪華朗機工團隊操刀設計,結合上銀科技與大銀微系統等12家在地企業共創。以697朵火紅色機械花組成巨型花朵,透過機械裝置、多點控制、環控系統、表演思考、九聲道音響,得以模擬植物的動態,伴隨晝夜光影變化與音樂節奏,帶出花朵綻放的視覺感動及繁花開合的繽紛生命力,藉由跨界共創,讓台灣被看見。

聆聽花開的聲音白天版

大自然可說是最精密的科技,「聆聽花開的聲音」高達15公尺,為了打造自然與機械裝置的完美互動,上銀科技將大銀微系統的馬達、驅動器與台中在地企業的減速機組成「精密驅動裝置模組」,做為「花神」的心臟,再加上大銀微系統自主研發控制器HIMC搭配目前工業4.0必備的即時EtherCAT網路通訊系統,做成697朵小紅花運動模組,可即時操控映射,花朵開不開,能持續開多久,精密驅動裝置模組的精確程度是成敗關鍵。

「聆聽花開的聲音」以「共創」模式進行實體整合,包括馬達驅動模組、鈑金、雨傘、燈光等多種在地產業跨界合作,豪華朗機工的大膽企劃,感染了許多企業,上銀科技除了經費贊助外並以實際行動參與系統整合,亦調度工程師參與現場製作,共同打造令人眼睛為之一亮的精湛工藝作品,也藉此展現上銀科技製作精密機械實力。

聆聽花開的聲音夜晚版

2.「親子定目劇場- 花• 森 什麼事」

上銀科技機器手臂首度與國立臺灣交響樂團與高空特技結合,除了在精密製造中扮演要角,也可演戲做表演,搭配燈光音響跳舞,跨藝術、科技與人文結合展演出「花•森 什麼事」親子舞台劇。

機器手臂與真人演員的合作吸引花博現場許多民眾觀賞 機器手臂與真人演員的合作吸引花博現場許多民眾觀賞

戲劇中,機器手臂化身為森林中的小花朵,擬人動作,展現出另類的機械幽默,搭配演出者說唱逗趣;而大隻機器手臂搭配著四重奏的音樂,以優柔的身段與花仙子共舞,栩栩如生,令人印象深刻。

3. 台灣設計展

2018年8月16日台灣設計展在台中文創園區展開,經濟部沈榮津部長與台中市林佳龍市長偕同參加啟動儀式,並一起品嚐由世界沖煮咖啡冠軍王策與上銀機器手臂合作的沖煮咖啡。上銀科技機器手臂模擬世界沖煮咖啡冠軍王策的功法,執行任務漂亮,呈現軟與硬的對話。

台灣設計展

4. 國立臺灣藝術大學

  • 《Dada 的夢想音符》音樂劇
    • 由上銀科技、國立台灣藝術大學與工研院跨團隊合作的音樂劇,首度由機器手臂擔綱演出音樂劇,讓科技與藝術之間有一個創新的橋樑,並試圖尋找出不同專業、領域之間的聯結點,思考未來創作的不同表現方式的可能性,透過結合藝術與技術,《Dada的夢想音符》音樂劇提供一個新的領域,重新塑造科技藝術的切入點,也帶來更多想像與可能性。
  • 跨界劇場《島嶼時光》
    • 國立台灣藝術大學與上銀科技跨界合作,並結合工研院,以機器手臂融合戲劇、音樂、國樂、戲曲、舞蹈等要素,藉由機器手臂與舞者交融運作下的表演,引領觀眾思考人類的主體性,劇作深度結合人文、藝術、科技與東西方音樂呈現形式,大大增加了作品的多元性。上銀科技蔡惠卿總經理並表示,新媒體與科技藝術的真摯精神,如同看劇的體驗,亦是與生活及人生經驗作結合的互動過程。
跨界劇場《島嶼時光》照片

Copyright © 2018 HIWIN Technologies Corp. All rights reserved.