廢棄物管理
上銀科技從產品設計源頭思考朝向循環再利用目標,也期望達成資源零廢棄,持續推動ISO 14001 生命週期環境考量評估。產生廢棄物種類為一般/ 有害事業廢棄物,建立廢棄物管理程序實施管控制度。
承攬商管理
廢棄物廠商每年簽訂合約,依種類規劃廢棄物暫存後清運,並持續開發新廠商。也定期召開檢討會議,訂定各項廢棄物減量改善計畫,並追蹤執行。
廢棄物清運稽核
2021 年簽訂合格廠商共20 家,記錄有18位合格清運人員,並皆受過廠內承攬商入廠教育訓練;2021 年共計有5 件違規事項,已輔導改善。
2017年-2021年廢棄物廠商管理
項 目 \ 年度 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
合格廠商(家) | 11 | 15 | 15 | 13 | 20 |
合格清運人員( 位) | 14 | 11 | 26 | 51 | 18 |
稽核違規紀錄( 件) | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
註:
2021 年違規項目:
- 使用機具未佩戴個人防護具
- 未依指示作業擅自棄置廢棄物於廠內
- 廢棄物傾倒致使污染地面
- 進場人員未穿著背心
- 使用機具未合格
廢棄物產出
2021 年廢棄物總產出量11,102 公噸,產出之一般廢棄物處理方式有回收再利用、直接處置( 焚化及掩埋),其中9,701 公噸為再利用,佔廢棄物產出總量87%。
廢棄物顯著衝擊投入、活動和產出流程
2017~2021 年委外事業廢棄物產出總量
註:
- 一般事業廢棄物包含生活垃圾、廢木材、廢混合物/ 潤滑油、污泥混合物、廢砂輪、非有害集塵灰、廢布纖維、廢活性碳、廢酸、廢棄盛裝容器、廢油漆、漆渣。
- 有害事業廢棄物包含電鍍污泥。
2017~2021 年有害事業廢棄物產出總量
註:上銀科技無進出口有害廢棄物。
2017~2021 年一般事業廢棄物產出總量
2017~2021 年廢棄物再利用回收量
2017~2021 年廢棄物掩埋/焚化處理量
源頭減量措施
上銀科技的廢棄物管理秉持循環利用為原則,為避免環境衝擊下產生廢棄物無法有效處理;檢討各原物料、產品、運輸、包裝等生命週期評估。2019 年客戶回饋包裝材料內容( 發泡劑) 對環境衝擊較大且無法有效回收使用。採階段性全面採用EPE塑膠墊塊取代作為包裝使用,2019 年已減量63.59 公噸,持續改善評估真空包裝機與紙墊塊結合EPE 棉,強化紙箱支撐,原定2021 年改善完成,因修改設計並經測試妥善後,預計於2022 年第二季能全面替換完成。此專案於製造過程納入生命週期概念,從設計至處置階段皆融入綠色設計,使客戶於廢棄處理費用大幅下降,攜手與客戶創造雙贏局面。
2021 年污泥減量56 公噸及廢油水減量168公噸,節省費用新台幣121 萬元。2022 年持續進行污泥烘乾及廢油水減量措施。
2021 年廢棄物減量績效
循環經濟推動
上銀科技瞭解資源稀少及廢棄物處理問題,應構思循環經濟轉型策略。因此從源頭製造、技術性檢討,使後端廢棄物減量為目標,更訂定2023 年完成ISO 14001 環境管理系統覆蓋率75%,並鑑別環境考量面。未來也會請供應商對廢棄物減量與回收再利用設定目標。
上銀科技廢砂輪原以掩埋方式處理,2021年經與李聯資源合作評估後可以將廢砂輪變成造磚或水泥配料,取代掩埋處理方式,共清運29 公噸。污泥混合物委外再利用,產生總量7,472.95 公噸,再利用1,991.54 公噸,用於瀝青混泥土配料或是水泥製品。非有害集塵灰、廢油混合物採委外再利用,以固化處理作為水泥製品及配料,而廢油混合物物理處理,作為再生油及輔助燃料製品。廠外再利用數量為8,434 公噸,再利用率達76%。
廢棄物再利用用途
生產資源化
2021 年上銀科技實施砂輪3R 專案,持續開發新供應商及透過減量、再生、回收概念使砂輪壽命提升3 倍,大規格機台使用砂輪移至小規格繼續使用,每年可減少砂輪費用新台幣803 萬元/ 年。
綠色會展規劃導入
因全球暖化、氣候變遷等環境議題之產生,全球各行各業皆開始正視永續議題和節能減碳觀念,上銀科技落實綠色會展政策,在各展會中展開導入環保節能、社會與經濟永續之綠色會展方式辦理,以減少環境衝擊及負面影響。
執行要點: