永續績效
上銀科技回應「聯合國永續發展目標」SDGs 年度績效
SDG1 消除貧窮
SDG4 教育品質
SDG11 永續城市
對應章節:5.友善企業 / 7.社會參與
- 建置國小圖書館硬體設備,共計3,404,664元;圖書捐贈含童書、報紙、雜誌等,共計379,194元。
- 建置國小英語課程,共計8,539,255元。
- STEAM 教育示範基地計劃,共426,475元。
- 2020年持續辦理產學攜手合作計畫,實習學生達328人。
- 持續舉辦上銀機械碩士、博士論文獎、上銀智慧機器手實作競賽及「上銀科技教育基金會JIMTOF 見學團」。
- 訓練費用總投入987萬;訓練發展時數11.9萬小時,訓練人次2.4萬。
SDG3 健康福祉
SDG5 性別平等
對應章節:3.品牌行銷、創新服務 / 5.友善企業
- 健康照護- 10,600人次。
- 健康促進- 4,588人次。
- 下肢肌力訓練機- 療程時間縮短,共節省112,654小時。
- 內視鏡扶持機器手臂於微創手術,運用「虛擬中心點運動」,以符合自旋360度的觀看視野。
對應章節:5.友善企業
- 新進女性同仁人數增加53%,女性主管人數亦逐年成長。
- 同仁每名新生兒補助三年18萬元,2020 年度共補助134 名。
SDG6 永續水資源
SDG7 可負擔能源
對應章節:6.永續綠色環境 / 3.品牌行銷、創新服務
- 智慧型滾珠螺桿 i4.0BS®,智慧潤滑較一般潤滑,每次節省40~70%潤滑油的使用量。
- 能源績效指標EnPI 降1%,總節電量:13,752(仟度)。。
- 太陽能發電系統,裝置量達535.11KW。
- 回收水占整體用水達7.7%,共計3.2萬噸回收水量。
- Torque Motor 迴轉工作台,相較機械式的迴轉工作台,傳動效率提升35%、工作效率提升20%。
- 搭配諧波減速機的馬達,相較使用單一馬達,節省能源效率達85%。
SDG8 就業與經濟成長
SDG9 永續企業及創新
對應章節 5.友善企業
- 安全文化活動,由各部門主管帶領同仁參與區域聯防,共計發掘2,338件可能風險
- 媒合四家社福團體承製4,423盒中秋月餅。
- 積極規劃工作專業訓練及定期考核,共晉升601名員工。
對應章 2.公司治理/ 3. 品牌行銷、創新服務
- 提高經濟體產能,2020年合併營業額為新臺幣212.7億元,每股盈餘6.05元。
- 上銀科技累積專利申請數量已達3,138件。
- 攜手客戶共同推動智慧製造與智慧工廠,為客戶節省三分之一人力成本。
SDG12 永續生產與消費
對應章節 3.品牌行銷、創新服務/ 6.永續綠色環境 / 4.創造價值、共榮共享
- 重負荷型滾珠線性滑軌一體化設計,有效減少塑膠件數量且提升組裝效率。
- 交叉滾柱軸承較斜角滾珠軸承體積減少92%,有效的輕量化及降低耗能。
- 雲科二廠污泥乾燥系統測試,有效減量無機性污泥52%。
- 營運總部廢油水減量21%(130.35 公噸)。
- 受檢舉銷售明文禁止及爭議產品的案件,共計0件。
- 受利害關係人提出問題或公開辯論主題產品的案件,共計0件。
- 受監管機構處分的案件,共計0件。
- 受處理客戶申訴疑似洩密的案,件共計0件。
- 源頭減量措施,減少廢棄物產出,提出3項減量目標,共減量179.32公噸廢棄物。
SDG13 氣候風險行動
SDG16 包容社會
對應章節 6.永續綠色環境
- 建置氣候變遷調適管理小組,鑑別上銀科技在氣候變遷下,所衍生的實質風險與轉型風險,依循氣候相關財務揭露建議書(TCFD) 架構,揭露氣候風險與機會對財務影響。
- 認養行道樹面積達4,000平方公尺。
對應章節 5.友善企業 / 7.社會參與
- 41位身心障礙員工服務於上銀科技。
- 無發生任何歧視及侵害原住民權益事件。
- 上銀科技志工團,辦理85場次,投入志工717人次,共2,151小時。