永續績效

上銀科技回應「聯合國永續發展目標」SDGs 年度績效

SDG1 消除貧窮 SDG4 教育品質 SDG11 永續城市

對應章節:5.友善企業 / 7.社會參與

  • 上銀科技捐款建置國小圖書館、推動閱讀風氣,回饋社區並協助基層教育發展。
  • 持續贊助新竹六家國小、雲林莿桐國小「英語課程」,並贊助新竹六家國小、雲林莿桐國小與嘉義三和國小,圖書捐贈含童書、報紙、雜誌等。
  • 上銀科技每年持續贊助公益平台文化基金會200 萬元、 惠明盲校教育扶助計畫100 萬元、博幼社會褔利基金會 50 萬元,落實社區關懷。
  • 持續舉辦上銀機械碩士、博士論文獎、上銀智慧機器手實作競賽及「上銀科技教育基金會 JIMTOF 見學團」。
  • 持續培育產攜班留任學生,累計至2021 年度已有9 位晉升為主管職務。
  • 投入訓練發展的時數約8.1 萬小時,總參與人次約1.6 萬人,人均受訓時數16.8小時,人均訓練費用維持在新台幣2,000 元/ 人以上。

SDG3 健康福祉

對應章節:3.品牌行銷、創新服務 / 5.友善企業

  • 健康照護-13,947 人次;健康促進-1,558 人次。
  • 安全文化活動,由各部門主管帶領同仁參與區域聯防,共計發掘1,092 件可能風險。
  • HIWIN 下肢肌力訓練機整個療程時間縮短,截止2021 年度共節省179,974 小時。
  • HIWIN 內視鏡扶持機器手臂於微創手術,運用「虛擬中心點運動」,以符合自旋 360度的觀看視野。

SDG5 性別平等

對應章節:5.友善企業

  • 2021年新進女性同仁人數較2020年新增138%,女性主管人數則維持一定水準。
  • 同仁每名新生兒補助三年18萬元。

SDG8 就業與經濟成長

對應章節:5.友善企業

  • 媒合四家社福團體承製4,659 盒中秋月餅。
  • 積極規劃工作專業訓練及定期考核,共晉升864 名員工。
  • 上銀科技協助台灣中小企業實現智慧製造的夢想,帶領水五金及手工具產業智動化。

SDG6 永續水資源 SDG7 可負擔能源

對應章節:6.永續綠色環境 / 3.品牌行銷、創新服務

  • 智慧型滾珠螺桿 i4.0 BS®,智慧潤滑較一般潤滑,每次節省40~70% 潤滑油的使用量,約降低80 公斤的二氧化碳排放。
  • 持續推行ISO 50001 能源減量改善工作2021 年能源績效指標EnPI 降1.2%。
  • 累積至2021 年建置535.11KW 太陽能綠電;發電容量累積734,568KW。
  • 回收水占全公司整體用水達5.9%。
  • Torque Motor 迴轉工作台,相較機械式的迴轉工作台,傳動效率提升35%、工作效率提升20%。
  • 搭配諧波減速機的馬達,相較使用單一馬達,節省能源效率達85%。

SDG9 永續企業及創新

對應章節:2.公司治理 / 3.品牌行銷、創新服務

  • 上銀科技累積專利申請數量已達3,312 件。
  • 攜手客戶共同推動智慧製造與智慧工廠,為客戶節省三分之一人力成本。
  • 提高經濟體產能,2021 年合併營業額為新臺幣272.7 億元,每股盈餘10.36 元。
  • 上銀科技與工業技術研究院、中正大學與清華大學等學術單位結合國內先進工具機製造企業,進行 A+ 前瞻淬煉計畫,共同打造自主原創技術的高階五軸工具機。

SDG12 永續生產與消費

對應章節:3.品牌行銷、創新服務 / 6.永續綠色環境/ 4.創造價值、共榮共享

  • 交叉滾柱軸承較斜角滾珠軸承體積減少92%,有效的輕量化及降低耗能。
  • 雲科二廠導入污泥乾燥系統,有效減量無機性污泥54%。
  • 營運總部廢油水減量168公噸。
  • 受檢舉銷售明文禁止及爭議產品的案件,共計0 件。
  • 受利害關係人提出問題或公開辯論主題產品的案件,共計0 件。
  • 受監管機構處分的案件,共計0 件。
  • 受處理客戶申訴疑似洩密的案件,共計0 件。
  • 綠色採購金額達11,396.4 萬元。

SDG13 氣候風險行動

對應章節:6.永續綠色環境

  • 建置氣候變遷調適管理小組,鑑別上銀科技在氣候變遷下,所衍生的實質風險與轉型風險,依循氣候相關財務揭露建議書(TCFD) 架構,揭露氣候風險與機會對財務影響。
  • 認養行道樹面積達4,444平方公尺。

SDG16 包容社會

對應章節:5.友善企業 / 7.社會參與

  • 41 位身心障礙員工服務於上銀科技。
  • 無發生任何歧視及侵害原住民權益事件。
  • 上銀科技志工團,辦理33 場次,投入志工322 人次,共971 小時。
  • 提供外籍勞工加班加發獎金、年終獎金與優於業界期滿留任調薪,同時安排職業安全教育訓練,並創造友善職場環境,提供免費三餐、點心以及優於業界的寬敞套房式員工宿舍 (2-4 人 / 室 )。